Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta per squadra automatica 8 80x80, grigio simile a RAL 7042 (0.0.669.88)
Calotta per squadra automatica 8 80x80, grigio simile a RAL 7042
0.0.669.88
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.669.88
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 15 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Il set squadra automatico di item è il modo più rapido per unire i profilati. La struttura prende forma in brevissimo tempo perché tutto è fornito premontato e basta unicamente stringere le viti. La calotta per squadra automatica 8 si monta e si smonta altrettanto rapidamente.
Non solo questa protezione contro polvere e sporcizia si inserisce con un solo movimento, ma si smonta anche con grande semplicità grazie all’ausilio di un cacciavite. Per pochi giorni o anni, la calotta per squadra automatica 8 garantisce la massima pulizia.
Possono inoltre essere utilizzate con i set squadra 8 40x40 PA (0.0.647.03) e 8 80x80 PA (0.0.647.03).

Varianti

Ordinare per

External dimension:  40x40Caps, colour:  Black BlackEdge length X:  60
External dimension:  40x40Caps, colour:  Grey GreyEdge length X:  60
External dimension:  80x80Caps, colour:  Black BlackEdge length X:  116.6
External dimension:  80x80Caps, colour:  Grey GreyEdge length X:  116.6

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097