Dati tecnici
Materiale incluso
1 Unità di sblocco 6 per slitta D37-32
1 Tassello scorrevole V 6 acciaio 2xM6-28, zincato
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x30, acciaio, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.723.66 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 664 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
L’unità di sblocco arresta l’inoltro delle slitte sul profilato binario di scorrimento 6 30x30-80 (0.0.712.90). Durante il rilascio con un tirante Bowden o un rullo, viene fatto passare un numero di slitte a piacimento.
Il rilascio può avvenire in intelaiature o shooter con un tirante Bowden o un rullo.
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
73269098