Unità con bussole a sfere 8
Su richiesta
Dati tecnici
Materiale incluso
Bussola a sfere, acciaio, nera; Bussola a sfere D14, a tenuta su entrambi i lati, non necessita di manutenzione
1 Vite d’arresto DIN 914-M8x10, acciaio, zincata
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.386.12 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Diametro | d = 14 mm |
ESD | Antistatico = No |
Velocità | vmax. = 2 m/s |
Peso | m = 62 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Portata dinamica | C = 620 N |
Portata statica | C0 = 520 N |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Guide type: Shaft D14 | |
Guide type: Shaft D25 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84832000
Unità con bussole a sfere 8
Su richiesta