Dati tecnici
Materiale incluso
Piastra di accoppiamento, Al, anodizzata
Rullo D60 PU
Rullo di guida con molla a compressione ed elementi di fissaggio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x25, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincati
C = 9.360 N
C0 = 5.000 N
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.606.90 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 430 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La guida laterale dell’unità rulli D60 PU del profilato di traslazione presenta un rullo di guida aggiuntivo, fissato alla piastra base.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Codice tariffa doganale
83022000