Unità rullo 8

0.0.458.85


Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Flangia, PA-GF, nera
Calotta, PA, nera
Rullo 8 PA-GF, nero
1 Vite testa svasata DIN 7991-M6x30, acciaio, zincata
2 Viti testa esagonale DIN 933-M5x16, acciaio, zincate
2 Rondelle, acciaio, zincate

Proprietà

Nr. articolo0.0.458.85
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 66 g
Carico mass.Fmax. = 75 N
Unita di consegna1 set

Descrizione

Rullo totalmente coperto che viene guidato nella scanalatura dei profilati 8.
L’unità rullo può essere fissata ai profilati 5, 6 e 8 nonchè direttamente su qualsiasi superficie.
Attraverso le asole della flangia è possibile regolare in altezza l’unità rullo.
Il rullo 8 è asimmetrico. Con la direzione di montaggio è pertanto possibile variare la distanza dei profilati l’uno dall’altro (0 oppure 2 mm).

F = max. 75 N

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Codice tariffa doganale
83022000