Piastre di montaggio per robot
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.709.54 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 1.4 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio |
Descrizione
La piastra di montaggio per robot 8 160x160 è predisposta per i cobot UR3e e UR5e di Universal Robots e Fanuc CRX-5iA. I modelli UR10e e UR16e di Universal Robots, il CRX-10iA, CRX-10iA/L e CRX-20iA/L di Fanuc e i modelli TM5, TM12, TM14, TM16 e TM20 di Omron, di dimensioni più grandi, si montano in modo sicuro sulla piastra di montaggio per robot 8 200x200. Il foro centrale di grandi dimensioni consente il passaggio ottimale dei cavi.
In alternativa, nelle piastre di montaggio universali 8 160x160 e 200x200 è possibile prevedere schemi di foratura e lavorazioni personalizzate per integrare in una soluzione su misura anche altre applicazioni meccaniche e cobot.
Per il fissaggio sono particolarmente indicate la piastra scanalata X 8 40 (0.0.705.30) oppure la colonna di installazione 8 160x160 K76 (0.0.663.39). Informazioni dettagliate sul materiale di fissaggio idoneo per le diverse situazioni di montaggio sono disponibili nel Catalogo online item, nelle pagine dedicate alle piastre di montaggio.
Varianti
Ordinare per
| Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Fanuc / Universal Robots 160x160 | Modelo de robot: CRX-5iA, UR3e, UR5e | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Fanuc / Omron / Universal Robots 200x200 | Modelo de robot: CRX-10iA, CRX-10iA/L, CRX-20iA/L, TM5, TM12, TM14, TM16, UR10e, UR16e | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Doosan Robotics / Kassow Robots 200x200 | Modelo de robot: A-Serie, M-Serie, KR810, KR1018, KR1205, KR1410, KR1805 | |
| Largo de borde X: 240 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 240x200 | Modelo de robot: CRB 1100, CRB 15000-5, IRB 14050 | |
| Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: ABB 280x200 | Modelo de robot: CRB 15000-10, CRB 15000-12, IRB 920 | |
| Largo de borde X: 280 | Largo de borde Y: 280 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: KUKA / Universal Robots 280x280 | Modelo de robot: LBR iiwa-Serie, LBR iisy-Serie, UR20, UR30 | |
| Largo de borde X: 160 | Largo de borde Y: 160 | Alto/profundidad Z: 20 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 160x160 | Modelo de robot: - | |
| Largo de borde X: 200 | Largo de borde Y: 200 | Alto/profundidad Z: 25 | Fabricante: Dimensiones de placa universal 200x200 | Modelo de robot: - |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990