Vaschetta ad incastro 8


Variante scelta
Vaschetta ad incastro 8 110x105 (0.0.026.20)
Vaschetta ad incastro 8 110x105
0.0.026.20
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 vite a testa tonda M5x12, St, zincata
1 tassello scorrevole 8 Zn M5

Proprietà

Nr. articolo0.0.026.20
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 100 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

Idonee per tenere a disposizione minuteria nelle postazioni di lavoro. Il supporto per l’aggancio sul retro consente il fissaggio della vaschetta ad incastro nelle scanalature dei profilati della serie 8. La possibile avvitatura impedisce che qualcuno possa staccare involontariamente la vaschetta ad incastro agganciata.

Istruzioni di montaggio

Varianti

Ordinare per

Colour:  Grey GreyParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  105ESD-safe: 
Colour:  Yellow YellowParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Blue BlueParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Green GreenParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Red RedParts Containers, width (mm):  105ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  110ESD-safe:  X
Colour:  Black BlackParts Containers, width (mm):  210ESD-safe:  X

Downloads

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
39269097