Dati tecnici
Materiale incluso
Vassoio 8x6 ESD (base di appoggio: materiale completamente composito 4 mm, antistatico)
4 Supporti mobili per la base di appoggio 8
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.645.88 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 6 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La scanalatura 8 dei SystemMobil L, T e U consente di montare il vassoio ESD a diverse altezze. La portata massima è pari a 40 kg.
Le superfici utili disponibili sono due: 600 x 400 mm e 800 x 600 mm. Questo rende il vassoio antistatico ideale per il trasporto sicuro di pezzi e cassette.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21100291
Codice tariffa doganale
94039990