Materiale composito acciaio


Variante scelta
Materiale composito acciaio 2 mm, bianco simile a RAL 9016 (0.0.636.04)
Materiale composito acciaio 2 mm, bianco simile a RAL 9016
0.0.636.04
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Struttura a sandwich acciaio/PE/acciaio, con rivestimento bianco su entrambi i lati

Proprietà

Nr. articolo0.0.636.04
SeriePostazioni di lavoro
AntistaticoNo
Peso spec. sezionem = 6.87 kg/m2
Unita di consegnaLungh. max. 3020x1190 mm
MaterialeAcciaio-PE-composito
Colorebianco simile a RAL 9016

Descrizione

Semplicemente geniale – sulla superficie in materiale composito indicata per magneti è possibile anche scrivere direttamente!
Materiale composito acciaio 2 mm a 5 strati indicato per l’applicazione di magneti e la scrittura con pennarelli per lavagna bianca.
È possibile utilizzare il materiale composito come base per le tasche informative magnetiche o per l’affissione di schede informative per mezzo di magneti.
Disponibile come pannello o nelle dimensioni desiderate.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  50 ... 3020Larghezza:  50 ... 1190
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3050 Larghezza:  1220

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35020501
eCl@ss 4.0
35010511
eCl@ss 4.1
35010511
eCl@ss 5.0
35010511
eCl@ss 5.1
35010511
UNSPSC 7.0
30102204
UNSPSC 9.0
30102204
eCl@ss 6.0.1
35010511
eCl@ss 7.1
35020501
eCl@ss 11.0
23360490
Codice tariffa doganale
72107080