Manopola a galletto Pi
Dati tecnici
Materiale incluso
maniglia, PA-GF, grigia con vite, acciaio, zincato
Calotta, PA-GF, rossa
Calotta, PA-GF, grigio scuro
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.680.72 |
---|---|
Antistatico | No |
Peso | m = 33 g |
Unita di consegna | 1 set |
Colore | grigio |
Descrizione
Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, le manopole a galletto, realizzate in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.
Varianti
Ordinare per
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Schraube | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M5 | Durchmesser: 16 | Maß Z: 18 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M6 | Durchmesser: 20 | Maß Z: 22 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 | |
Ausführung: Mutter | Farbe: ![]() | Gewinde: M8 | Durchmesser: 24 | Maß Z: 26 |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110601
eCl@ss 4.0
23110601
eCl@ss 4.1
23110601
eCl@ss 5.0
23110601
eCl@ss 5.1
23110601
UNSPSC 7.0
31161516
UNSPSC 9.0
31161516
eCl@ss 6.0.1
23110601
eCl@ss 7.1
23110601
eCl@ss 11.0
23110601
Codice tariffa doganale
83024900