Viti a testa cilindrica


Variante scelta
Vite a testa cilindrica DIN 912 M10x25, zincato (0.0.655.58)
Vite a testa cilindrica DIN 912 M10x25, zincato
0.0.655.58
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.655.58
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 25.4 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeAcciaio-10.9

Varianti

Ordinare per

Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  5Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M3Color:  Negro NegroLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M4Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  65Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  10Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  12Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  28Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  55Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  14Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  22Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M8Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  16Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  18Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M10Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  140Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  20Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  25Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  30Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  35Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  45Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  50Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  60Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  70Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  80Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 912Rosca:  M12Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  100Diseño de cabeza de perno:  Cilindro
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M5Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  8Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano
Estándar:  DIN 6912Rosca:  M6Color:  zincado zincadoLargo de rosca:  40Diseño de cabeza de perno:  Cilíndrico, plano

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568