Viti a testa cilindrica
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 8.0.001.53 |
---|---|
Qualità | zincato |
Antistatico | si |
Peso | m = 19.8 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | Acciaio-10.9 |
Varianti
Ordinare per
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 5 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M3 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M4 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 22 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 65 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 10 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 12 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 22 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 28 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 55 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 140 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 14 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 22 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M8 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 16 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 18 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M10 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 140 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 20 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 25 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 30 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 35 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 45 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 50 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 60 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 70 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 80 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN912 | Gwint: M12 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 100 | Kształt łba śruby: Cylinder | |
Norma: DIN6912 | Gwint: M5 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 8 | Kształt łba śruby: Cylinder płaski | |
Norma: DIN6912 | Gwint: M6 | Kolor: ![]() | Długość gwintu: 40 | Kształt łba śruby: Cylinder płaski |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568