Manopola zigrinata Pi


Variante scelta
Vite zigrinata Pi D54 M8x55 PA, grigio (0.0.680.10)
Vite zigrinata Pi D54 M8x55 PA, grigio
0.0.680.10
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

maniglia, PA-GF, grigia con vite, acciaio, zincato
Calotta, PA-GF, rossa
Calotta, PA-GF, grigio scuro

Proprietà

Nr. articolo0.0.680.10
AntistaticoNo
Pesom = 56 g
Unita di consegna1 set
Coloregrigio

Descrizione

Sagomato ma perfettamente arrotondato: un pomello zigrinato può essere utilizzato senza difficoltà in qualsiasi situazione e, grazie alla leggera zigrinatura, offre una presa migliore di un pomello liscio. Può essere fissato sia come vite, con filettatura esterna, sia come dado, con filettatura interna.Come tutte le maniglie degli elementi di completamento Pi di item, i pomelli zigrinati, realizzati in poliammide resistente e rinforzata con fibra di vetro, consentono una presa sicura ed ergonomica. Sono disponibili in due colori e tre dimensioni. La dotazione comprende anche le calotte in due colori.

Varianti

Ordinare per

Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TornilloColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M5Diámetro:  34Alto/profundidad Z:  18
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M6Diámetro:  44Alto/profundidad Z:  22
Ejecución:  TuercaColor:  Gris GrisRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26
Ejecución:  TuercaColor:  Negro NegroRosca:  M8Diámetro:  54Alto/profundidad Z:  26

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110116
eCl@ss 4.0
23110110
eCl@ss 4.1
23110116
eCl@ss 5.0
23110116
eCl@ss 5.1
23110116
eCl@ss 6.0.1
23110116
eCl@ss 7.1
23110116
eCl@ss 11.0
23110601
UNSPSC 9.0
31161501
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
83024900