Viti a testa tonda
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.440.42 |
---|---|
Antistatico | si |
Peso | m = 1.3 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | acciaio |
Colore | nero |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 6 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M3 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 8 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 6 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 8 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 10 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 12 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 14 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 18 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 22 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 6 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 8 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 10 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 12 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 14 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 18 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 35 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 40 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 45 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 8 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 10 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 12 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 14 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 18 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero inoxidable | Color: ![]() | Largo de rosca: 22 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 22 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 35 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 40 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 45 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 50 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 60 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M6 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 75 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 10 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 12 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 14 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 18 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero inoxidable | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 22 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 35 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 40 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 45 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 50 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 55 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 60 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 75 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 80 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 22 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 35 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 40 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 45 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 50 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 60 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M10 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 80 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 20 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 30 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 35 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 40 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 45 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 50 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 60 | |
Estándar: ISO 7380 | Rosca: M12 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 80 | |
Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: DIN 7504 | Rosca: acer. 3,9 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 | |
Estándar: DIN 7500C | Rosca: M5 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: WN 5463 | Rosca: KH8 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 55 | |
Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 12 | |
Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 14 | |
Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 16 | |
Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 18 | |
Estándar: ISO 4759-1 | Rosca: M4 | Material: Acero (cincado) | Color: ![]() | Largo de rosca: 25 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Codice tariffa doganale
73181568