Vite per lamiera


Variante scelta
Vite DIN 7981 acciaio 4,2x9,5, zincato (8.0.000.13)
Vite DIN 7981 acciaio 4,2x9,5, zincato
8.0.000.13
Visualizza tutto

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo8.0.000.13
Qualitàzincato
Antistaticosi
Pesom = 1.31 g
Unita di consegna1 pezzo
Materialeacciaio

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Durchmesser:  ø 3.5 mmGewindelänge:  6.5
Durchmesser:  ø 4,2 mmGewindelänge:  9.5

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23110112
UNSPSC 9.0
31161506
eCl@ss 7.1
23110112
eCl@ss 4.0
23110112
eCl@ss 4.1
23110112
eCl@ss 5.0
23110112
eCl@ss 5.1
23110112
UNSPSC 7.0
31161506
eCl@ss 6.0.1
23110112
eCl@ss 11.0
23110201
Codice tariffa doganale
73181595