Profilato coperchio supporto portadocumenti 8
Variante scelta

Profilato coperchio 8 per supporto portadocumenti, naturale
0.0.454.48
0.0.454.48
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.454.48 |
|---|---|
| Serie | Postazioni di lavoro |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 0.47 kg/m |
| Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
A tal fine la item offre alla sua clientela un supporto di progettazione così come la formulazione di una specifica offerta per la fornitura in kit di montaggio o come soluzione finita.
Le misure necessarie per la realizzazione di supporti portadocumenti con dimensioni personalizzate sono contenute nelle tabelle sotto elencate.
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 9.0
44111501
UNSPSC 7.0
44111501
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato coperchio supporto portadocumenti 8
Variante scelta

Profilato coperchio 8 per supporto portadocumenti, naturale
0.0.454.48
0.0.454.48