Profilato a parete


Variante scelta
Profilato a parete 120, naturale (0.0.411.19)
Profilato a parete 120, naturale
0.0.411.19
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Questi componenti sono protetti dalle scariche elettrostatiche. Le scariche elettrostatiche potrebbero danneggiare i componenti elettrici. I componenti protetti dalle scariche elettrostatiche dissipano in sicurezza le differenze di potenziale.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.411.19
Antistaticosi
Sezione transversaleA = 3.04 cm2
Pesom = 0.82 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 3000 mm
Materialealluminio, anodizzato
Colorenaturale

Descrizione

Istruzioni di montaggio

Semplice realizzazione delle canalizzazioni modulari attraverso inserimento dei profilati a parete all’interno dei profilati portanti, che possono anche assumere la funzione di coperchio.
Prima del montaggio, si consiglia di pulire i punti di aggancio degli elementi di canalizzazione con uno straccio impregnato d’olio.
Il bloccaggio in posizione dei profilati a parete e dei profilati coperchio può essere rinforzato utilizzando una vite per lamiera acciaio 4,2x9,5.
In questo caso i profilati portanti devono essere dotati di un foro ⌀ 3,5 mm sulla linea di tracciatura.
L’avvitamento genera un collegamento elettroconduttore degli elementi della canalizzazione.

Varianti

Ordinare per

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  40 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  80 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  80 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  120 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  120 mm
Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 3000Dimensione X:  160 mm
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  3000 Dimensione X:  160 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990