Albero
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.615.19 |
---|---|
Diametro | d = 10 mm |
Qualità | lucido |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 0.62 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 6000 mm |
Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D10 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel (with additional corrosion-resistant coating) | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D14 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Stainless steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Material: Steel | |
Guide type: Shaft D25 | Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Material: Steel |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095
Albero
Su richiesta