Albero
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Materiale incluso
Durezza HRc 60 ± 2
Rugosità Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profondità di tempra min. 0,6 mm
Rotondità 5 μm, Parallelismo 8 μm/1000 mm
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.294.01 |
---|---|
Diametro | d = 14 mm |
Qualità | lucido |
ESD | Antistatico = No |
Peso spec. lunghezza | m = 1.21 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 6000 mm |
Materiale | Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato |
Varianti
Ordinare per
Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D6 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D10 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (avec revêtement anticorrosion) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Type de guidage: Arbre D14 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier (inoxydable) | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 3000 | Matériau: Acier | |
Type de guidage: Arbre D25 | Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 | Matériau: Acier |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095
Albero
20 6’000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria