Albero


Variante scelta
Albero D25, lucido (0.0.350.09)
Albero D25, lucido
0.0.350.09
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Nota tecnica

Durezza HRc 60 ± 2
Rugosità Ra = 0,3 μm, Rz = 1,6 μm
Profondità di tempra min. 0,9 mm
Rotondità 6 μm, Parallelismo 9 μm/1000 mm

Proprietà

Nr. articolo0.0.350.09
Diametrod = 25 mm
Qualitàlucido
AntistaticoNo
Pesom = 3.85 kg/m
Unita di consegnaLungh. max. 6000 mm
MaterialeAcciaio, Cf 53, temprato, rettificato

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25Delivery unit:  PieceLength:  6000 Material:  Steel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095