item
Albero

Albero


Visualizzare tutte le 15 varianti
Su richiesta

Dati tecnici

Proprietà

Nr. articolo 0.0.615.23
Diametro d = 25 mm
Qualità lucido
ESD Antistatico = No
Peso spec. lunghezza m = 3.85 kg/m
Unita di consegna 1 pezzo da 6000 mm
Materiale Acciaio, Cf 53, temprato, rettificato

Descrizione

Varianti

Ordinare per

Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D6 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D10 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel (with additional corrosion-resistant coating)
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D14 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Stainless steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 6000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  3000 Material:  Steel
Guide type:  Shaft D25 Delivery unit:  Piece Length:  6000 Material:  Steel

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050704
eCl@ss 11.0
23050704
eCl@ss 4.0
23050704
eCl@ss 4.1
23050704
eCl@ss 5.0
23050704
eCl@ss 5.1
23050704
eCl@ss 6.0.1
23050704
eCl@ss 7.1
23050704
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
84831095