Profilato di bloccaggio albero
Su richiesta
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.453.68 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = No |
Sezione transversale | A = 1.36 cm2 |
Peso spec. lunghezza | m = 0.36 kg/m |
Unita di consegna | 1 pezzo da 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 5 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D14 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Serie: 8 | Tipo di guida: Albero D25 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23050703
eCl@ss 11.0
23050792
eCl@ss 6.0.1
23300290
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
eCl@ss 7.1
23050703
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Codice tariffa doganale
76042100
Profilato di bloccaggio albero
Su richiesta