Squadre, alluminio e acciaio


Variante scelta
Squadra 8 160x160-40 Al M8, alluminio brillante simile a RAL 9006 (0.0.619.56)
Squadra 8 160x160-40 Al M8, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.619.56
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.619.56
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 480 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialeGD-Al
Colorealluminio brillante simile a RAL 9006

Descrizione

La tecnica di collegamento di successo. I robusti collegamenti angolari per tutti i profilati della serie 8 non necessitano di lavorazioni, vengono montati successivamente e offrono un'eccezionale capacità di carico. La nuova squadra 8 160x160-40 Al M8 si monta rapidamente grazie agli appositi set di fissaggio e consente di stabilizzare saldamente qualsiasi costruzione sottoposta a forti sollecitazioni.
F < 4.000 N ∧ F x l < 400 Nm
La capacità di carico deve essere verificata in base ad entrambe le condizioni.

Varianti

Ordinare per

Line:  6External dimension:  120x120Material:  Die-cast aluminiumWidth:  30 mmGroove type:  6 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Die-cast aluminiumWidth:  40 mmGroove type:  8 mm
Line:  8External dimension:  160x160Material:  Cast iron (high-strength cast iron)Width:  80 mmGroove type:  8 mm
Line:  10External dimension:  200x200Material:  Die-cast aluminiumWidth:  50 mmGroove type:  10 mm
Line:  12External dimension:  240x240Material:  Die-cast aluminiumWidth:  120 mmGroove type:  12 mm

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169910