Squadre, alluminio e acciaio
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.475.21 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | alluminio brillante simile a RAL 9006 |
ESD | Antistatico = No |
Peso | m = 2.4 kg |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | GGG |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Serie: 6 | Dimensioni esterne: 120x120 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 30 mm | Tipo scanalatura: 6 mm | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Ghisa (GGG) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 40mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 8 | Dimensioni esterne: 160x160 | Materiale: Ghisa (GGG) | Larghezza: 80mm | Tipo scanalatura: 8 mm | |
Serie: 10 | Dimensioni esterne: 200x200 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 50 mm | Tipo scanalatura: 10 mm | |
Serie: 12 | Dimensioni esterne: 240x240 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Larghezza: 120 mm | Tipo scanalatura: 12 mm |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
73259910