Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta angolare di protezione 12 60x60, nero (0.0.005.06)
Calotta angolare di protezione 12 60x60, nero
0.0.005.06
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.005.06
Serieserie 12
AntistaticoNo
Pesom = 20 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Colorenero

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Largo:  20Ancho:  26.87Dimensiones exteriores:  20x20Tapetas, color:  negro negro
Serie:  5Largo:  20Ancho:  55.15Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  negro negro
Serie:  6Largo:  30Ancho:  41Dimensiones exteriores:  30x30Tapetas, color:  negro negro
Serie:  6Largo:  30Ancho:  83.5Dimensiones exteriores:  60x60Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  55.68Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  55.68Dimensiones exteriores:  40x40Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  111.72Dimensiones exteriores:  80x80Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  111.72Dimensiones exteriores:  80x80Tapetas, color:  negro negro
Serie:  8Largo:  40Ancho:  178Dimensiones exteriores:  160x80Tapetas, color:  Gris Gris
Serie:  8Largo:  40Ancho:  178Dimensiones exteriores:  160x80Tapetas, color:  negro negro
Serie:  12Largo:  60Ancho:  83.2Dimensiones exteriores:  60x60Tapetas, color:  negro negro
Serie:  12Largo:  60Ancho:  168.8Dimensiones exteriores:  120x120Tapetas, color:  negro negro

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097