Calotta per squadra


Variante scelta
Calotta angolare di protezione 8 40x40, grigio simile a RAL 7042 (0.0.627.57)
Calotta angolare di protezione 8 40x40, grigio simile a RAL 7042
0.0.627.57
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.627.57
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 6 g
Unita di consegna1 pezzo
MaterialePA-GF
Coloregrigio simile a RAL 7042

Varianti

Ordinare per

Line:  5Length:  20Width:  26.87External dimension:  20x20Cap colour:  Black Black
Line:  5Length:  20Width:  55.15External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  41External dimension:  30x30Cap colour:  Black Black
Line:  6Length:  30Width:  83.5External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  55.68External dimension:  40x40Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  111.72External dimension:  80x80Cap colour:  Black Black
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Grey Grey
Line:  8Length:  40Width:  178External dimension:  160x80Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  83.2External dimension:  60x60Cap colour:  Black Black
Line:  12Length:  60Width:  168.8External dimension:  120x120Cap colour:  Black Black

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Codice tariffa doganale
39269097