Componente angolare T2
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.459.76 |
---|---|
Serie | serie 6 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Peso | m = 44 g |
Unita di consegna | 1 pezzo |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Line: 6 | Length: 30 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 6 | Length: 60 mm | Groove type: 6 mm | |
Line: 8 | Length: 40 mm | Groove type: 8 mm | |
Line: 8 | Length: 80 mm | Groove type: 8 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990
Componente angolare T2
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria