Organi angolari di trasmissione D14/D11
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.710.76 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Rapporto di trasmissione | i = 10 |
| Peso | m = 1.101 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Classe di protezione | IP 56 |
| Grado di rendimento | η = 0.81 |
Descrizione
In veste di soluzione plug and play, gli organi di trasmissione si avvitano al motore senza ulteriori lavorazioni. Grazie al set di fissaggio per motore 8 40 D14, gli organi di trasmissione e il motore possono essere fissati a sinistra o a destra del nastro trasportatore.
Varianti
Ordinare per
| Gear ratio: i = 7 | Efficiency: η = 0.84 | |
| Gear ratio: i = 10 | Efficiency: η = 0.81 | |
| Gear ratio: i = 15 | Efficiency: η = 0.76 | |
| Gear ratio: i = 20 | Efficiency: η = 0.73 | |
| Gear ratio: i = 30 | Efficiency: η = 0.65 | |
| Gear ratio: i = 60 | Efficiency: η = 0.51 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Codice tariffa doganale
84834025