Set squadra


Variante scelta
Set squadra 8 40x40 PA (0.0.647.03)
Set squadra 8 40x40 PA
0.0.647.03
Visualizza tutto
* Indicazione obbligatoria

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra 8 40x40 PA, nera
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincate
2 Rondelle 9x20x2, acciaio, zincate
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincati

Proprietà

Nr. articolo0.0.647.03
MomentoM = 10 Nm
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 53 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.
Il collegamento di profilati flessibile senza necessità di lavorazione. L’utilizzo della squadra consente di apportare piccole modifiche successive alla costruzione, non è necessario definire la posizione a priori.
Le squadre rafforzano il punto di collegamento! Sono quindi particolarmente consigliate nelle applicazioni in cui si prevedono carichi di flessione.
I set squadra 8 PA contengono già tutti i materiali di fissaggio necessari per collegare due profilati KH.
Le squadre PA sono dotate di sicurezze antirotazione rimovibili grazie alle quali è possibile avvitare i componenti costruttivi con semplicità anche in mancanza della scanalatura del profilato.

Varianti

Ordinare per

Line:  5External dimension:  20x20Width:  20 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  5External dimension:  40x40Width:  20 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  6External dimension:  30x30Width:  30 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  6External dimension:  60x60Width:  30 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Plastic (PA)Colour:  Black Black
Line:  8External dimension:  80x80Width:  80 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  8External dimension:  160x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  XExternal dimension:  40x40Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  XExternal dimension:  80x80Width:  40 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10External dimension:  50x50Width:  50 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  10External dimension:  100x100Width:  50 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12External dimension:  60x60Width:  60 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural
Line:  12External dimension:  120x120Width:  60 mmMaterial:  Die-cast zincColour:  Aluminium, natural Aluminium, natural

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097