Set squadra


Variante scelta
Set squadra X 8 40x40 (0.0.601.62)
Set squadra X 8 40x40
0.0.601.62
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Squadra X 8 40x40 Zn, GD-Zn, alluminio brillante
Calotta angolare di protezione X 8 40x40, PA-GF, grigio
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle 13,9x13,9x2 acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, zincato

Proprietà

Nr. articolo0.0.601.62
SerieSerie X
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 150 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I set squadra X 8 sono indicati per collegare i profilati ad accoppiamento dinamico e senza lavorazioni. Inoltre, possono essere utilizzati come rinforzi supplementari nei collegamenti fra profilati e come elementi di fissaggio per montare qualsiasi componente ai profilati.
Per rafforzare i punti di collegamento nei profilati di grandi dimensioni è possibile utilizzare più squadre in parallelo.
Nota: tenere conto del carico di trazione massimo ammesso della scanalatura del profilato! Data la lunghezza della vite, nei set squadra X 8 vengono utilizzate speciali rondelle per migliorare la distribuzione delle forze.
F < 1.000 N ∧ F x l < 50 Nm
La portata è da verificare in base ad entrambe le condizioni.

Varianti

Ordinare per

Serie:  5Dimensiones exteriores:  20x20Ancho:  20 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  5Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  20 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  6Dimensiones exteriores:  30x30Ancho:  30 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  6Dimensiones exteriores:  60x60Ancho:  30 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  Plástico (PA)Color:  Negro Negro
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  Plástico (PA)Color:  Negro Negro
Serie:  8Dimensiones exteriores:  80x80Ancho:  80 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  8Dimensiones exteriores:  160x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  xDimensiones exteriores:  40x40Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  xDimensiones exteriores:  80x80Ancho:  40 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  10Dimensiones exteriores:  50x50Ancho:  50 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  10Dimensiones exteriores:  100x100Ancho:  50 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  12Dimensiones exteriores:  60x60Ancho:  60 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural
Serie:  12Dimensiones exteriores:  120x120Ancho:  60 mmMaterial:  ZamakColor:  Aluminio, natural Aluminio, natural

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23090101
eCl@ss 4.1
23090101
eCl@ss 4.0
23090101
eCl@ss 5.0
23090101
eCl@ss 5.1
23090101
eCl@ss 7.1
23090101
eCl@ss 6.0.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
Codice tariffa doganale
79070000