Listello avvitabile ad angolo
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 7.0.001.65 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 1.35 cm2 |
| Peso | m = 0.36 kg/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Tramite apposite viti per lamiera è possibile fissare elementi piani su entrambi i lati del listello di avvitatura ad angolo.
Nota: per facilitare il montaggio, i profilati di alluminio per il fissaggio di elementi piani devono essere ordinati 0,5 mm più corti rispetto alla misura di taglio calcolata.
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Standard | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Standard | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Design: Economy | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Design: Economy |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23250320
eCl@ss 7.1
23250320
eCl@ss 11.0
23250320
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Listello avvitabile ad angolo
* Indicazione obbligatoria