Set interruttore di fine corsa
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8
2 Interruttori di fine corsa M8
2 Cavi di collegamento, l = 3 m, d = 3,5 mm
2 Camme per interruttore di fine corsa
Interruttore induttivo di prossimità adatto per
installazioni in filetti M8x1
Tensione = 10...30 V DC
Corrente interrompibile max. = 200 mA
Distanza di interruzione = 1,5 mm
Segnalazione di controllo a LED
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.688.11 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 191 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può essere necessaria una diversa combinazione di componenti. I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti necessari per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione è necessario prestare attenzione al fatto che alcuni interruttori di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, ossia "normalmente aperto") e NC (normally closed, ossia "normalmente chiuso").
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® supporta l’uso di interruttori di fine corsa con controller item. Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.
le camme per interruttori di fine corsa transitano attraverso il rinvio.
Adatto nel caso di impiego sul lato di azionamento rinvio per facilitare la messa in posa dei cavi tra unità di azionamento, interruttori di fine corsa ed unità di comando motore.
le camme per interruttori di fine corsa non transitano attraverso il rinvio.
Varianti
Ordinare per
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KRF | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: ✓ | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: LRE | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally open contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X | |
| Switching characteristics: Normally closed contact | Compatibility: KGT 8 | Plug-in: X |
Downloads
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
27220501
UNSPSC 9.0
39121509
UNSPSC 7.0
39121509
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
Codice tariffa doganale
85365080