Cinghia dentata


Variante scelta
Cinghia dentata R34 AT10 PAR, antracite (0.0.600.28)
Cinghia dentata R34 AT10 PAR, antracite
0.0.600.28
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Proprietà

Nr. articolo0.0.600.28
AntistaticoNo
Pesom = 200 g/m
Unita di consegna1 rotolo da 50 m
Coloreantracite

Descrizione

Unità lineari complete con corse (H) variabili, trasmissione e rinvio a cinghia dentata, profilato di alloggiamento con guida a rulli integrata su alberi di guida temprati, preimpostati in assenza di gioco. Cinghia dentata all’interno di scanalature di guida come guarnizione di tenuta a labirinto, tenditore per cinghia dentata integrato nel rinvio, pulegge con cuscinetti volventi.
Slitte di guida quadruple con cuscinetti a rulli, contatto rulli lubrificato ad olio (lubrificazione ogni 6 mesi o dopo 2.500 km).
Le unità lineari KLE si contraddistinguono per l’elevata precisione e per i movimenti lineari a bassa oscillazione.

Varianti

Ordinare per

Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  découpeLongueur:  50 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  10 mmRiemenprofil:  T5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  découpeLongueur:  100 ... 50000Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  50 mmRiemenprofil:  T10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  noir noir
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  découpeLongueur:  200 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  16 mmRiemenprofil:  AT3Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  25 mmRiemenprofil:  AT5Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  découpeLongueur:  0 ... 50000Couleur:  Anthracite Anthracite
Largeur de courroie crantée:  34 mmRiemenprofil:  AT10Unité de livraison:  rouleauLongueur:  50000 Couleur:  Anthracite Anthracite

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23170205
eCl@ss 11.0
23170205
eCl@ss 4.0
23170205
eCl@ss 4.1
23170205
eCl@ss 5.0
23170205
eCl@ss 5.1
23170205
eCl@ss 6.0.1
23170205
eCl@ss 7.1
23170205
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
39269097