Rinvio per cinghia dentata


Variante scelta
Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15 (0.0.662.52)
Rinvio per cinghia dentata 8 40 R25 con foro D15
0.0.662.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Rinvio per cinghia dentata, GD-Zn, nero
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 15 H7
Lunghezza del mozzo 30 mm
2 Connettori universali 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole speciale, acciaio G M8
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M8x20, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7089 - 8 - 200 HV, zincato
Istruzioni di uso e montaggio

Nota tecnica

Un giro corrisponde a 150 mm
Raggio effettivo rw = 23,9 mm
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰:
MR = 0,30 Nm
Carico max.: MD = 20 Nm
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con
Rinvio di 90°: 140 mm
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 100): 160 mm
Rinvio di 180° (uscita sul lato da 80): 200 mm
Passo dei denti p = 10 mm    Numero di denti z = 15

Proprietà

Nr. articolo0.0.662.52
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 1.1 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

Realizzare un’unità lineare personalizzata è semplice! I rinvii per cinghia dentata item rappresentano una base affidabile per assi lineari con azionamento a cinghia dentata. I modelli con foro D12, D15 e D34 sono predisposti per essere collegati ai motori e ai riduttori item, senza gioco e senza dover sottoporre il mozzo ad alcuna lavorazione.
Grazie ai giunti mozzo ad espansione dei set di azionamento ZU e del set di azionamento 8 D40/D15, tutti i componenti dell’azionamento possono essere collegati ad accoppiamento dinamico. Tutti i componenti sono perfettamente compatibili senza dover eseguire lavorazioni meccaniche di sorta. Il Sistema di automazione item offre una vasta gamma di riduttori e servomotori con trasduttori di valore assoluto oppure resolver. In questo modo la complessità della soluzione si riduce ed è possibile realizzare unità lineari affidabili nel tempo con azionamento a cinghia dentata veloce.
I set di azionamento universali item permettono di collegare qualsiasi motore. Il foro del giunto può essere ampliato in base all’albero di trasmissione.
I rinvii per cinghia dentata item sono ottimizzati per diverse larghezze del profilato e della cinghia dentata. La cinghia dentata può essere rinviata di 90° o 180° all’interno dell’involucro.
La puleggia resistente, il robusto involucro e il montaggio con tasselli scorrevoli garantiscono un funzionamento sicuro anche sotto carico.

Varianti

Ordinare per

Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  5Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  10 mmDrive type:  expanding hub coupling D12
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  40 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D15
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK14
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  Hole ø 11H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  25 mmDrive type:  expanding hub coupling D34
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  spline shaft VK32
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  Hole ø 8H7, reborable
Line:  8Diameter of timing pulley:  80 mmTiming Belt width:  50 mmDrive type:  expanding hub coupling D34

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090