Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio per cinghia dentata, GD-Zn, nero
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 34 H7
Lunghezza del mozzo 29 mm
2 Connettori universali 8
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x30, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole speciale GS M8
Istruzioni di uso e montaggio
Nota tecnica
Un giro corrisponde a 280 mm
Raggio effettivo rw = 44,6 mm
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰:
(misura d’uscita 40) MR = 1,05 Nm
(misura d’uscita 80) MR = 0,55 Nm
Carico max.: MD = 52 Nm
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con
Rinvio di 90°: 190 mm
rinvio di 180° (misura d’uscita 40): 360 mm
rinvio di 180° (misura d’uscita 80): 340 mm
Passo dei denti p = 10 mm Numero di denti z = 28
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.662.88 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3.1 kg |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Grazie ai giunti mozzo ad espansione dei set di azionamento ZU e del set di azionamento 8 D40/D15, tutti i componenti dell’azionamento possono essere collegati ad accoppiamento dinamico. Tutti i componenti sono perfettamente compatibili senza dover eseguire lavorazioni meccaniche di sorta. Il Sistema di automazione item offre una vasta gamma di riduttori e servomotori con trasduttori di valore assoluto oppure resolver. In questo modo la complessità della soluzione si riduce ed è possibile realizzare unità lineari affidabili nel tempo con azionamento a cinghia dentata veloce.
I set di azionamento universali item permettono di collegare qualsiasi motore. Il foro del giunto può essere ampliato in base all’albero di trasmissione.
I rinvii per cinghia dentata item sono ottimizzati per diverse larghezze del profilato e della cinghia dentata. La cinghia dentata può essere rinviata di 90° o 180° all’interno dell’involucro.
La puleggia resistente, il robusto involucro e il montaggio con tasselli scorrevoli garantiscono un funzionamento sicuro anche sotto carico.
Varianti
Ordinare per
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 5 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 10 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D12 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 40 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D15 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK14 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 11H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 25 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Albero scanalato VK32 | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Foro ø 8H7, alesabile | |
| Serie: 8 | Diametro puleggia: 80 mm | Larghezza cinghia dentata: 50 mm | Tipo di azionamento: Mozzo espandibile D34 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090