Rinvio per cinghia dentata
Dati tecnici
Materiale incluso
Rinvio per cinghia dentata, alluminio, nero
Puleggia con cuscinetti a rulli con foro ⌀ 34 H7
Lunghezza del mozzo 75 mm
Nota tecnica
Un giro corrisponde a 280 mm
Raggio effettivo rw = 44,6 mm
Momento di attrito con pretensionamento della cinghia dentata dell’1‰:
MR = 1,05 Nm
Carico max.: MD = 92 Nm
Lunghezza cinghia dentata all’interno del relativo rinvio con
Rinvio di 90°: 220 mm
rinvio di 180°: 300 mm
Passo dei denti p = 10 mm Numero di denti z = 28
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.665.45 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 3.7 kg |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
Descrizione
Grazie ai giunti mozzo ad espansione dei set di azionamento ZU e del set di azionamento 8 D40/D15, tutti i componenti dell’azionamento possono essere collegati ad accoppiamento dinamico. Tutti i componenti sono perfettamente compatibili senza dover eseguire lavorazioni meccaniche di sorta. Il Sistema di automazione item offre una vasta gamma di riduttori e servomotori con trasduttori di valore assoluto oppure resolver. In questo modo la complessità della soluzione si riduce ed è possibile realizzare unità lineari affidabili nel tempo con azionamento a cinghia dentata veloce.
I set di azionamento universali item permettono di collegare qualsiasi motore. Il foro del giunto può essere ampliato in base all’albero di trasmissione.
I rinvii per cinghia dentata item sono ottimizzati per diverse larghezze del profilato e della cinghia dentata. La cinghia dentata può essere rinviata di 90° o 180° all’interno dell’involucro.
La puleggia resistente, il robusto involucro e il montaggio con tasselli scorrevoli garantiscono un funzionamento sicuro anche sotto carico.
Varianti
Ordinare per
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 5 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 10 mm | Drive type: expanding hub coupling D12 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 40 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D15 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK14 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: Hole ø 11H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 25 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: spline shaft VK32 | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: Hole ø 8H7, reborable | |
| Line: 8 | Diameter of timing pulley: 80 mm | Timing Belt width: 50 mm | Drive type: expanding hub coupling D34 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.1
23170703
eCl@ss 5.0
23301101
eCl@ss 5.1
23301101
eCl@ss 6.0.1
23301190
eCl@ss 7.1
23301190
eCl@ss 8.0
23301190
eCl@ss 11.0
23301191
eCl@ss 4.0
23170702
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Codice tariffa doganale
84879090