Parte terminale cremagliera 8
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Estremità cremagliera, acciaio
2 Viti a testa conica M5x22, acciaio
Fermaglio a molla, acciaio, inox
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.621.93 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 50 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
La cremagliera può essere realizzata con estrema rapidità in qualsiasi lunghezza (nella misura modulare di 80 mm). La rapidità di montaggio assicura una rapida disponibilità dal momento che nel profilato è sufficiente praticare due fori per le estremità.
Nota:
non è possibile integrare la cremagliera 8 nei profilati della versione "leggera" o "E"!
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | |
| Serie: - | Materiale: Plastica (POM) |
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23179101
eCl@ss 4.0
23170701
eCl@ss 4.1
23170701
eCl@ss 5.0
23179101
eCl@ss 7.1
23179101
eCl@ss 11.0
23301091
UNSPSC 9.0
26111506
eCl@ss 5.1
23179102
eCl@ss 6.0.1
23179102
UNSPSC 7.0
26111506
Codice tariffa doganale
84839081