Sistemi di chiusura


Variante scelta
Sistema di chiusura 5, serratura a doppia barba con rosetta, chiusura a sinistra (0.0.619.52)
Sistema di chiusura 5, serratura a doppia barba con rosetta, chiusura a sinistra
0.0.619.52
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

Inserto a doppia barba
Chiave, chiavistello di chiusura, lamiera di chiusura
Istruzioni per l’uso e il montaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.619.52
SerieSerie 5
Qualitàchiusura a sinistra
AntistaticoNo
Pesom = 126 g
Unita di consegna1 set

Descrizione

I collaudati sistemi di chiusura per le serie 5, 6 e 8 hanno ora una nuova forma. Nella versione con rosetta, nel componente piano viene realizzata una sicurezza antirotazione per il sistema di chiusura, che viene coperto assicurando una buona resa estetica. Nella variante con impugnatura integrata, la rosetta diventa una maniglia ergonomica. Non è necessario utilizzare alcuna impugnatura aggiuntiva a livello della porta.
I sistemi di chiusura con rosetta/impugnatura vengono solitamente montati direttamente nel componente piano privo di telaio (spessore 1-8 mm) e vanno a bloccare la porta nella scanalatura del profilato, che alloggia la lamiera di chiusura. A questo proposito si raccomanda l'utilizzo di una battuta aggiuntiva per porte.
Tutte le versioni dei sistemi di chiusura con rosetta/impugnatura sono disponibili con chiusura a destra o a sinistra (la versione con chiusura a destra gira il chiavistello di chiusura in senso orario, in una scanalatura posta a destra della porta, mentre quella con chiusura a sinistra gira il chiavistello di chiusura in senso antiorario). Oltre alle serrature cilindriche con chiusura uniforme, per l'azionamento sono disponibili anche varianti con serratura a doppia barba.

Istruzioni di montaggio

Lavorazione del componente piano per l'utilizzo del sistema di chiusura con rosetta/impugnatura.

Varianti

Ordinare per

Line:  8Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Left-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Right-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Left-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Left-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  Design:  Right-hand application
Line:  8Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  Design:  Left-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Left-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Right-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Left-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  6Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Left-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  XDesign:  Left-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Right-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Cylinder LockGrip:  Design:  Left-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Right-hand application
Line:  5Cylinder lock type:  Double-Beard LockGrip:  XDesign:  Left-hand application

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
83014090