Portautensili


Variante scelta
Supporto pinza 8 60x30, grigio simile a RAL 7042 (0.0.683.93)
Supporto pinza 8 60x30, grigio simile a RAL 7042
0.0.683.93
Visualizza tutto

Dati tecnici

I prodotti item si basano su varie dimensioni modulari e sulle loro scanalature di sistema associate.I profili delle linee 5, 6, 8, 10 e 12 richiedono elementi di fissaggio di dimensioni adeguate.I profili della linea X presentano la scanalatura di sistema della linea 8 ma hanno una superficie particolarmente piana conraggi di curvatura minimi che li rendono ideali per realizzazione di costruzioni sigillate.
Sistema banco di lavoro
Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Filo metallico, acciaio, inossidabile
1 Supporto per filo metallico, PA-GF
1 Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
1 Rondella ISO 7092-6, acciaio, zincato
1 Tassello scorrevole automatico V 8 acciaio M6, inossidabile

Proprietà

Nr. articolo0.0.683.93
SeriePostazioni di lavoro
Serieserie 8
AntistaticoNo
Pesom = 55 g
Unita di consegna1 set
Capacità di carico max.M = 5 kg
Coloregrigio simile a RAL 7042

Descrizione

Presa sicura: il supporto pinza 8 di item trattiene saldamente pinze e simili per una postazione di lavoro organizzata e un rapido prelievo degli attrezzi.

Varianti

Ordinare per

Modelo:  Soporte múltipleSoporte para::  UniversalColor:  Gris GrisDiámetro:  30Seguridad ESD:  X
Modelo:  Soporte múltipleSoporte para::  UniversalColor:  Negro NegroDiámetro:  30Seguridad ESD:  X
Modelo:  Llave inglesaSoporte para::  Llave inglesaColor:  Gris GrisDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  Llave inglesaSoporte para::  Llave inglesaColor:  Negro NegroDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  ClavijaSoporte para::  ClavijaColor:  Gris GrisDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  ClavijaSoporte para::  ClavijaColor:  Negro NegroDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  Destornillador pequeñoSoporte para::  Destornillador pequeñoColor:  Gris GrisDiámetro:  12.5Seguridad ESD:  X
Modelo:  Destornillador pequeñoSoporte para::  Destornillador pequeñoColor:  Negro NegroDiámetro:  12.5Seguridad ESD:  X
Modelo:  Destornillador grandeSoporte para::  Destornillador grandeColor:  Gris GrisDiámetro:  20Seguridad ESD:  X
Modelo:  Destornillador grandeSoporte para::  Destornillador grandeColor:  Negro NegroDiámetro:  20Seguridad ESD:  X
Modelo:  Atornillador a bateríaSoporte para::  Atornillador a bateríaColor:  Gris GrisDiámetro:  44Seguridad ESD:  X
Modelo:  Atornillador a bateríaSoporte para::  Atornillador a bateríaColor:  Negro NegroDiámetro:  44Seguridad ESD:  X
Modelo:  PinzasSoporte para::  PinzasColor:  Gris GrisDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  PinzasSoporte para::  PinzasColor:  Negro NegroDiámetro:  0Seguridad ESD:  X
Modelo:  FundaSoporte para::  UniversalColor:  Negro NegroDiámetro:  120Seguridad ESD: 
Modelo:  Soporte universalSoporte para::  UniversalColor:  Negro NegroDiámetro:  0Seguridad ESD:  X

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Codice tariffa doganale
73269098