Rullo di trasporto TRA50, set blocco cuscinetto
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Supporti cuscinetti, PA, neri
1 Copertura per cuscinetto fisso, PA, nero
1 Copertura per cuscinetto mobile, PA, nero
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M8x25, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.463.54 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 152 g |
| Carico mass. | Fmax. = 1000 N |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il set supporto cuscinetti è costituito da un cuscinetto fisso e da un cuscinetto mobile. Il cuscinetto fisso deve essere collocato sul lato di azionamento del rullo di trasporto.
Per il montaggio dei supporti cuscinetto sul profilato di intelaiatura si raccomanda l’avvitatura al profilato scanalato 8 Al M8-40 (art. n. 0.0.427.72), al fine di garantire agevolmente interassi costanti.
Effettuato il montaggio, i supporti dei cuscinetti vengono chiusi dal profilato di alloggiamento sull’intera lunghezza della rulliera. La versione del profilato di alloggiamento con spalla di contenimento consente la guida laterale del prodotto trasportato sulla rulliera inserendo nella scanalatura integrata 5 della spalla un listello di scorrimento 5 o altri elementi di guida.
Varianti
Ordinare per
| Diámetro: ø 50 mm | Acoplamiento: ✓ | |
| Diámetro: ø 32 mm | Acoplamiento: X |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Codice tariffa doganale
84283990