Lampada di segnalazione, 3 segmenti


Variante scelta
Lampada di segnalazione, 3 segmenti (0.0.721.11)
Lampada di segnalazione, 3 segmenti
0.0.721.11
Visualizza tutto

Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Lampada di segnalazione, 3 segmenti
1 Squadretta di montaggio
1 Set di fissaggio

Proprietà

Nr. articolo0.0.721.11
Tensione d’esercizio24 V DC
AntistaticoNo
Pesom = 270 g
Temperatura ambiente (in azienda)0 °C … +50 °C
Grado di protezioneIP 65
Potenza3,4 W
Unita di consegna1 pezzo
Assorbimento di corrente140 mA

Descrizione

La lampada di segnalazione a 3 segmenti presenta tre segmenti comandabili singolarmente con LED a risparmio energetico.
Grazie alla codifica a colori rosso, giallo e verde dei segmenti preimpostata, la torretta di segnalazione può essere utilizzata immediatamente come semaforo macchina ad alta visibilità nella produzione industriale.

Varianti

Ordinare per

IO-Link:  Cicalino:  X
IO-Link:  Cicalino: 
IO-Link:  XCicalino:  X
IO-Link:  XCicalino: 

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85395200