Profilato di copertura 32
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
Nr. articolo | 0.0.420.43 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Qualità | naturale |
ESD | Antistatico = si |
Sezione transversale | A = 0,41 cm2 |
Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,01 cm4 |
Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 0,47 cm4 |
Peso spec. lunghezza | m = 0,11 kg/m |
Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
Materiale | alluminio, anodizzato |
Momento resistente, x-asse | Wx = 0,03 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
30102307
UNSPSC 9.0
30102307
eCl@ss 11.0
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato di copertura 32
20 3.000
Su richiesta
* Indicazione obbligatoria