Profilato di copertura XMS
* Indicazione obbligatoria
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.699.96 |
|---|---|
| Antistatico | si |
| Sezione transversale | A = 1,42 cm2 |
| Momento d’inerzia a torsione | It = 0,01 cm4 |
| Momento d’inerzia, x-asse | Ix = 0,271 cm4 |
| Momento d’inerzia, y-asse | Iy = 3,09 cm4 |
| Peso | m = 369 g/m |
| Unita di consegna | Lungh. max. 3000 mm |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
| Momento resistente, x-asse | Wx = 0,225 cm3 |
| Momento resistente, y-asse | Wy = 0,37 cm3 |
Descrizione
Varianti
Ordinare per
| Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: arrotondato | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
| Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: ad angolo | Larghezza: 112 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 3000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 45 mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 3000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 6000 | |
| Forma: rettilineo | Larghezza: 80mm | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 6000 |
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Codice tariffa doganale
76042990
Profilato di copertura XMS
* Indicazione obbligatoria