Piastra di base
Dati tecnici
Materiale incluso
2 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M12x30, acciaio, zincate
2 Rondelle DIN 433-13, acciaio, zincate
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.007.34 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Antistatico | No |
| Filetto | M12 |
| Peso | m = 800 g |
| Unita di consegna | 1 set |
| Materiale | GD-Zn |
| Colore | nero |
Descrizione
Le piastre di base possono essere avvitate sia frontalmente, nei fori centrali dei profilati, sia lateralmente.
Varianti
Ordinare per
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 5 | Dimension extérieure: 40x20 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x30 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 6 | Dimension extérieure: 60x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 40x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M20 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: aluminium naturel | |
| Série: 8 | Dimension extérieure: 160x60 | Filetage: M12 + M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M8 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x40 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M10 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: X | Dimension extérieure: 80x80 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x100 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 100x50 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 10 | Dimension extérieure: 200x100 | Filetage: M12 + M16 | Contour: | Couleur: alu blanc | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x120 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M12 | Contour: | Couleur: noir | |
| Série: 12 | Dimension extérieure: 120x60 | Filetage: M16 | Contour: | Couleur: noir |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
79070000


noir












alu blanc














aluminium naturel
















