Adattatori 8
Variante scelta 
 
Adattatore 8 40x40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.489.86
0.0.489.86
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.489.86 | 
|---|---|
| Serie | serie 8 | 
| Antistatico | No | 
| Peso | m = 42 g | 
| Unita di consegna | 1 pezzo | 
| Materiale | GD-Zn | 
| Colore | alluminio brillante simile a RAL 9006 | 
Descrizione
L’adattatore 8 D40 chiude completamente lo spazio che si verrebbe a creare nel collegamento della superficie esterna arrotondata dei profilati 8 D40 con le estremità piatte dei profilati, oppure con qualsiasi elemento piano. Il contorno esterno del profilato continua, in modo armonico, fino alla superficie di collegamento del secondo profilato.
Copertura delle superfici tagliate
Gli adattatori 8 D40 svolgono inoltre le funzioni di una guarnizione radiale: chiudono le aperture della sezione del profilato coprendone completamente le estremità.
Varianti
Ordinare per
| Shape:   | Edge length X: 40 | |
| Shape:   | Edge length X: 80 | |
| Shape:   | Edge length X: 40 | 
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business.  Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement,  contattaci.
 eCl@ss 8.0
 23240190
UNSPSC 9.0
 31162503
eCl@ss 4.0
 22041414
eCl@ss 4.1
 22041414
eCl@ss 5.0
 23210303
eCl@ss 5.1
 23210303
eCl@ss 6.0.1
 23210303
eCl@ss 11.0
 23240190
UNSPSC 7.0
 31162503
eCl@ss 7.1
 23240190
Codice tariffa doganale
 79070000
Adattatori 8
Variante scelta 
 
Adattatore 8 40x40/D40, alluminio brillante simile a RAL 9006
0.0.489.86
0.0.489.86