Dati tecnici
Materiale incluso
1 Unità di sblocco 40x28 per aggancio rapido 8, PA-GB, nero con bullone in acciaio inossidabile
1 Tassello scorrevole 8 acciaio M6, zincato
1 Vite a testa tonda ISO 7380-M6x18, acciaio, zincato
1 Rondella ISO 7093-1 -6- 200 HV, acciaio, zincato
1 Fermo, zinco pressofuso, zincato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.730.05 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 97 g |
| Unita di consegna | 1 set |
Descrizione
Il bullone in acciaio inossidabile dell’unità di sblocco si ingrana in posizione nel supporto 40x28 (0.0.730.06) dell’aggancio rapido 8. Il perno con molla dell’unità di sblocco può essere sganciato premendo la leva manuale o tramite tirante Bowden per separare nuovamente l’unità mobile.
Il bloccaggio in posizione dell’unità di sblocco dell’aggancio rapido garantisce che la soluzione mobile si trovi nel punto giusto. In aggiunta, il carrello viene fissato e grazie all’aggancio meccanico non può spostarsi.
Inoltre, l’unità di sblocco può essere azionata tramite un tirante Bowden per separare in modo affidabile i sistemi agganciati. Per un corretto posizionamento è necessario utilizzare due unità di sblocco e due supporti.
Downloads
Dati CAD
Download
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
39269097