Chiusura magnetica
Dati tecnici
Materiale incluso
Corpo base, PA-GF
Vite a testa piatta DIN 921-M5x6, acciaio, zincata come piastra di tenuta
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.196.48 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 34 g |
| Forza di tenuta | 45 N |
| Unita di consegna | 1 set |
| Colore | nero |
Descrizione
Mediante appositi fori longitudinali, le chiusure magnetiche possono essere adattate allo spessore del componente piano. In combinazione con le quadre di fissaggio chiavistello, le chiusure megnetiche possono essere utilizzate anche per porte con intelaiatura.
F2 = 45 N
Varianti
Ordinare per
| Line: 8 | Colour: Black | Edge length X: 20 | Edge length Y: 40 | Height/depth Z: 27.5 | |
| Line: 6 | Colour: Black | Edge length X: 16 | Edge length Y: 38 | Height/depth Z: 22 | |
| Line: 5 | Colour: Black | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: 5 | Colour: Grey | Edge length X: 14 | Edge length Y: 28 | Height/depth Z: 15 | |
| Line: X | Colour: Grey | Edge length X: 22 | Edge length Y: 20 | Height/depth Z: 24 |
Downloads
Dati CAD
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
UNSPSC 9.0
31163101
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 7.1
23240190
Codice tariffa doganale
85051990

Black


Grey