Alimentatore 48 V 4,6 A con cavo di collegamento

0.0.734.62


Dati tecnici

Tutte le sostanze sono registrate in conformità al regolamento REACH.Il sistema REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) fa in modo che gli utenti abbiano informazioni precise sul tipo e sulle proprietà dei materiali di lavoro, sui lubrificanti, ecc. con i quali potrebbero venire a contatto.
I componenti compatibili con la norma RoHS non contengono sostanze pericolose come piombo o cadmio.La direttiva CE 2002/95/CE (RoHS 1) limita l’uso di alcune sostanze nelle apparecchiature e nei componenti elettronici.Ciò riguarda le batterie ecc.

Materiale incluso

1 Alimentatore 48 V 4,6 A
1 Cavo di alimentazione, 5 m

Proprietà

Tensione in uscita48 V DC
Corrente in uscita4,6 A
Tensione in ingresso85…264 V AC
Corrente in ingresso4A/115 V AC + 2A/230 V AC
AntistaticoNo
Frequenza nominalefn = 50/60 Hz
Pesom = 1,6 kg
Unita di consegna1 set

Descrizione

L’alimentatore 48 V 4,6 A con cavo di collegamento alimenta sia dispositivi a 48 V come il motore integrato ST NEMA24 -310-48-T1 (0.0.703.45), sia il convertitore DC-DC 48 V/24 V (0.0.732.56).
L’alimentatore è resistente alla retroalimentazione e quindi dell’induzione dovuta allo spostamento manuale del motore.
Il cavo di alimentazione può essere sostituito per utilizzare l’alimentatore con le differenti tipologie di spina.

Downloads

Dati CAD

Classificazione

Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 26.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Codice tariffa doganale
85044083