Dati tecnici
Materiale incluso
1 Ammortizzatore M20x1,5-110 15
1 Tubolare profilato D30 pesante, Al, anodizzato
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.683.68 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Antistatico | No |
| Peso | m = 208 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Stato alla consegna | preassemblato |
Descrizione
Grazie all’ammortizzatore è possibile terminare i movimenti in posizione di fine corsa in modo sicuro, garantendo transizioni pulite tra due fasi di automazione meccanica. Questo aumenta la sicurezza del processo e protegge i componenti trasportati.
L’ammortizzatore viene fornito premontato in un tubolare profilato D30 pesante. Per il collegamento si utilizza quindi la tecnica del sistema dei componenti LP. La forza di ammortizzazione viene regolata con un cacciavite all’estremità dell’ammortizzatore.
La corsa massima di ammortizzazione è di 15 mm. La filettatura fine e il controdado consentono di regolare il posizionamento con precisione, anche dopo il fissaggio al telaio.
L’ammortizzatore a olio non richiede manutenzione.
Downloads
Dati CAD
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 5.0
27291201
eCl@ss 5.1
27291201
UNSPSC 7.0
27131609
UNSPSC 9.0
27131609
eCl@ss 6.0.1
27291201
eCl@ss 7.1
27291201
eCl@ss 8.0
27291201
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
Codice tariffa doganale
84799070