Componente angolare T1
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.
Dati tecnici
Proprietà
| Nr. articolo | 0.0.459.74 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Antistatico | si |
| Peso | m = 40 g |
| Unita di consegna | 1 pezzo |
| Materiale | alluminio, anodizzato |
| Colore | naturale |
Descrizione
Istruzioni di montaggio
Varianti
Ordinare per
| Série: 6 | Longueur: 30 mm | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 6 | Longueur: 60 mm | Type de rainure: 6 mm | |
| Série: 8 | Longueur: 40 mm | Type de rainure: 8 mm | |
| Série: 8 | Longueur: 80 mm | Type de rainure: 8 mm |
Downloads
Accessori
Classificazione
Le classificazioni sono standard dei dati di prodotto intersettoriali e servono, tra l’altro, per l’elaborazione strutturata nei sistemi ERP o di e-business. Per ricevere i dati di classificazione di tutti i prodotti item per il proprio sistema di e-procurement, contattaci.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Codice tariffa doganale
76169990
Componente angolare T1
Questo prodotto è disponibile solo per un breve periodo.